Z-UKFL206D1 X AS3S

鋳鉄製ひしフランジ形ユニット
画像はイメージです、実際の製品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。
画像をタップすると拡大表示されます。

呼び番号

Z-UKFL206D1

製品構成

軸受 UK206D1 軸受の呼び番号
軸受箱 FL206D1 軸受箱の呼び番号

関連製品

Adapter sleeve H2306X アダプタスリーブ

寸法

d 25 mm 軸径
L,L1 80 mm 全体の高さ
J 117 mm 取付ボルト間の距離
N 18 mm
A2 18 mm
A1 13 mm
A 31 mm
A4 45 mm
B,B1,B2 38 mm 内輪の幅
F 36 mm
t 2 mm
H 148 mm 全体の長さ

取付ボルトの呼び

G M14 取付ボルトの呼び

基本定格荷重

Cr 19.5 kN 基本動定格荷重
C0r 11.3 kN 基本静定格荷重

質量

1 kg ユニット質量(参考)
CAD
その他の情報
NSK Product Type Bearing Unit
呼び番号 Z-UKFL206D1