Z-UCFL213D1 X AS3S

鋳鉄製ひしフランジ形ユニット
画像はイメージです、実際の製品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。
画像をタップすると拡大表示されます。

呼び番号

Z-UCFL213D1

製品構成

軸受 UC213D1 軸受の呼び番号
軸受箱 FL213D1 軸受箱の呼び番号

寸法

d 65 mm 軸径
L,L1 155 mm 全体の高さ
J 210 mm 取付ボルト間の距離
N 23 mm
A2 30 mm
A1 22 mm
A 50 mm
A4 76 mm
B,B1,B2 65.1 mm 内輪の幅
t 4 mm
H 258 mm 全体の長さ
S 25.4 mm

取付ボルトの呼び

G M20 取付ボルトの呼び

基本定格荷重

Cr 57.5 kN 基本動定格荷重
C0r 40 kN 基本静定格荷重

質量

4.9 kg ユニット質量(参考)
CAD
その他の情報
NSK Product Type Bearing Unit
呼び番号 Z-UCFL213D1