Z-UCFL208D1 X AS3S

鋳鉄製ひしフランジ形ユニット
画像はイメージです、実際の製品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。
画像をタップすると拡大表示されます。

呼び番号

Z-UCFL208D1

製品構成

軸受 UC208D1 軸受の呼び番号
軸受箱 FL208D1 軸受箱の呼び番号

寸法

d 40 mm 軸径
L,L1 100 mm 全体の高さ
J 144 mm 取付ボルト間の距離
N 16 mm
A2 21 mm
A1 15 mm
A 36 mm
A4 56 mm
B,B1,B2 49.2 mm 内輪の幅
t 3 mm
H 175 mm 全体の長さ
S 19 mm

取付ボルトの呼び

G M14 取付ボルトの呼び

基本定格荷重

Cr 29.1 kN 基本動定格荷重
C0r 17.8 kN 基本静定格荷重

質量

1.5 kg ユニット質量(参考)
CAD
その他の情報
NSK Product Type Bearing Unit
呼び番号 Z-UCFL208D1