Z-UCFL205D1 X AS3S

鋳鉄製ひしフランジ形ユニット
画像はイメージです、実際の製品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。
画像をタップすると拡大表示されます。

呼び番号

Z-UCFL205D1

製品構成

軸受 UC205D1 軸受の呼び番号
軸受箱 FL205D1 軸受箱の呼び番号

寸法

d 25 mm 軸径
L,L1 68 mm 全体の高さ
J 99 mm 取付ボルト間の距離
N 16 mm
A2 16 mm
A1 13 mm
A 27 mm
A4 40 mm
B,B1,B2 34.1 mm 内輪の幅
t 2 mm
H 130 mm 全体の長さ
S 14.3 mm

取付ボルトの呼び

G M14 取付ボルトの呼び

基本定格荷重

Cr 14 kN 基本動定格荷重
C0r 7.85 kN 基本静定格荷重

質量

0.6 kg ユニット質量(参考)
CAD
その他の情報
NSK Product Type Bearing Unit
呼び番号 Z-UCFL205D1