Z-UCFC212D1 X AS3S

鋳鉄製印ろう付丸フランジ形ユニット
画像をタップすると拡大表示されます。

呼び番号

Z-UCFC212D1

製品構成

軸受 UC212D1 軸受の呼び番号
軸受箱 FC212D1 軸受箱の呼び番号

寸法

d 60 mm 軸径
L,H 195 mm 全体の長さ
H3 135 mm
J 160 mm 取付ボルトのピッチ径
J1 113.1 mm
N 19 mm
A3 12 mm
A2 17 mm
A1 36 mm
A 48 mm
A4 74 mm
B,B1,B2 65.1 mm 内輪の幅
t 4 mm
S 25.4 mm

取付ボルトの呼び

G M16 取付ボルトの呼び

基本定格荷重

Cr 52.5 kN 基本動定格荷重
C0r 36 kN 基本静定格荷重

質量

5.1 kg ユニット質量(参考)
CAD
その他の情報
NSK Product Type Bearing Unit
呼び番号 Z-UCFC212D1