UKFL326D1 X AS3S

鋳鉄製ひしフランジ形ユニット
画像はイメージです、実際の製品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。
画像をタップすると拡大表示されます。

呼び番号

UKFL326D1

製品構成

軸受 UK326D1 軸受の呼び番号
軸受箱 FL326D1 軸受箱の呼び番号

関連製品

Adapter sleeve H2326 アダプタスリーブ

寸法

d 115 mm 軸径
L,L1 360 mm 全体の高さ
J 460 mm 取付ボルト間の距離
N 47 mm
A2 65 mm
A1 50 mm
A 115 mm
B,B1,B2 121 mm 内輪の幅
H 550 mm 全体の長さ

取付ボルトの呼び

G M42 取付ボルトの呼び

基本定格荷重

Cr 229 kN 基本動定格荷重
C0r 214 kN 基本静定格荷重

質量

58 kg ユニット質量(参考)
CAD
その他の情報
NSK Product Type Bearing Unit
呼び番号 UKFL326D1