UKFL215D1 X AS3S

鋳鉄製ひしフランジ形ユニット
画像はイメージです、実際の製品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。
画像をタップすると拡大表示されます。

呼び番号

UKFL215D1

製品構成

軸受 UK215D1 軸受の呼び番号
軸受箱 FL215D1 軸受箱の呼び番号

関連製品

Adapter sleeve H2315X アダプタスリーブ

寸法

d 65 mm 軸径
L,L1 165 mm 全体の高さ
J 225 mm 取付ボルト間の距離
N 34 mm
A2 34 mm
A1 22 mm
A 56 mm
A0 71 mm
B,B1,B2 73 mm 内輪の幅
F 84 mm
H 275 mm 全体の長さ

取付ボルトの呼び

G M20 取付ボルトの呼び

基本定格荷重

Cr 66 kN 基本動定格荷重
C0r 49.5 kN 基本静定格荷重

質量

6.2 kg ユニット質量(参考)
CAD
その他の情報
NSK Product Type Bearing Unit
呼び番号 UKFL215D1