UELFLU212D1 X AS3S

鋳鉄製ひしフランジ形ユニット
画像はイメージです、実際の製品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。
画像をタップすると拡大表示されます。

呼び番号

UELFLU212D1

製品構成

軸受 UEL212D1 軸受の呼び番号
軸受箱 FLU212D1 軸受箱の呼び番号

寸法

d 60 mm 軸径
L,L1 138 mm 全体の高さ
J 202 mm 取付ボルト間の距離
N 18 mm
A2 34 mm
A1 21 mm
A 53 mm
A0 80.8 mm
B,B1,B2 77.8 mm 内輪の幅
H 235 mm 全体の長さ
S 30.95 mm

取付ボルトの呼び

G M16 取付ボルトの呼び

基本定格荷重

Cr 52.5 kN 基本動定格荷重
C0r 36 kN 基本静定格荷重

質量

4 kg ユニット質量(参考)
CAD
その他の情報
NSK Product Type Bearing Unit
呼び番号 UELFLU212D1