UELFLU211D1 X AS3S

鋳鉄製ひしフランジ形ユニット
画像はイメージです、実際の製品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。
画像をタップすると拡大表示されます。

呼び番号

UELFLU211D1

製品構成

軸受 UEL211D1 軸受の呼び番号
軸受箱 FLU211D1 軸受箱の呼び番号

寸法

d 55 mm 軸径
L,L1 134 mm 全体の高さ
J 184 mm 取付ボルト間の距離
N 18 mm
A2 31 mm
A1 21 mm
A 49 mm
A0 74.6 mm
B,B1,B2 71.4 mm 内輪の幅
H 217 mm 全体の長さ
S 27.75 mm

取付ボルトの呼び

G M16 取付ボルトの呼び

基本定格荷重

Cr 43.5 kN 基本動定格荷重
C0r 29.2 kN 基本静定格荷重

質量

3.6 kg ユニット質量(参考)
CAD
その他の情報
NSK Product Type Bearing Unit
呼び番号 UELFLU211D1