UELFLU208D1 X AS3S

鋳鉄製ひしフランジ形ユニット
画像はイメージです、実際の製品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。
画像をタップすると拡大表示されます。

呼び番号

UELFLU208D1

製品構成

軸受 UEL208D1 軸受の呼び番号
軸受箱 FLU208D1 軸受箱の呼び番号

寸法

d 40 mm 軸径
L,L1 105 mm 全体の高さ
J 143.5 mm 取付ボルト間の距離
N 14 mm
A2 24 mm
A1 17 mm
A 39 mm
A0 58.9 mm
B,B1,B2 56.3 mm 内輪の幅
H 172 mm 全体の長さ
S 21.4 mm

取付ボルトの呼び

G M12 取付ボルトの呼び

基本定格荷重

Cr 29.1 kN 基本動定格荷重
C0r 17.8 kN 基本静定格荷重

質量

1.9 kg ユニット質量(参考)
CAD
その他の情報
NSK Product Type Bearing Unit
呼び番号 UELFLU208D1