UELFLU206D1 X AS3S

鋳鉄製ひしフランジ形ユニット
画像はイメージです、実際の製品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。
画像をタップすると拡大表示されます。

呼び番号

UELFLU206D1

製品構成

軸受 UEL206D 軸受の呼び番号
軸受箱 FLU206D1 軸受箱の呼び番号

寸法

d 30 mm 軸径
L,L1 83 mm 全体の高さ
J 116.5 mm 取付ボルト間の距離
N 11.5 mm
A2 20 mm
A1 16 mm
A 33 mm
A0 50.1 mm
B,B1,B2 48.4 mm 内輪の幅
H 142 mm 全体の長さ
S 18.25 mm

取付ボルトの呼び

G M10 取付ボルトの呼び

基本定格荷重

Cr 19.5 kN 基本動定格荷重
C0r 11.3 kN 基本静定格荷重

質量

1.1 kg ユニット質量(参考)
CAD
その他の情報
NSK Product Type Bearing Unit
呼び番号 UELFLU206D1