UCFL319D1 X AS3S

鋳鉄製ひしフランジ形ユニット
画像はイメージです、実際の製品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。
画像をタップすると拡大表示されます。

呼び番号

UCFL319D1

製品構成

軸受 UC319D1 軸受の呼び番号
軸受箱 FL319D1 軸受箱の呼び番号

寸法

d 95 mm 軸径
L,L1 250 mm 全体の高さ
J 330 mm 取付ボルト間の距離
N 41 mm
A2 59 mm
A1 40 mm
A 94 mm
A0 121 mm
B,B1,B2 103 mm 内輪の幅
H 405 mm 全体の長さ
S 41 mm

取付ボルトの呼び

G M36 取付ボルトの呼び

基本定格荷重

Cr 153 kN 基本動定格荷重
C0r 119 kN 基本静定格荷重

質量

22 kg ユニット質量(参考)
CAD
その他の情報
NSK Product Type Bearing Unit
呼び番号 UCFL319D1