UCFL310D1 X AS3S

鋳鉄製ひしフランジ形ユニット
画像はイメージです、実際の製品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。
画像をタップすると拡大表示されます。

呼び番号

UCFL310D1

製品構成

軸受 UC310D1 軸受の呼び番号
軸受箱 FL310D1 軸受箱の呼び番号

寸法

d 50 mm 軸径
L,L1 140 mm 全体の高さ
J 187 mm 取付ボルト間の距離
N 25 mm
A2 28 mm
A1 19 mm
A 48 mm
A0 67 mm
B,B1,B2 61 mm 内輪の幅
H 240 mm 全体の長さ
S 22 mm

取付ボルトの呼び

G M22 取付ボルトの呼び

基本定格荷重

Cr 62 kN 基本動定格荷重
C0r 38.5 kN 基本静定格荷重

質量

4.1 kg ユニット質量(参考)
CAD
その他の情報
NSK Product Type Bearing Unit
呼び番号 UCFL310D1