UCFL216D1 X AS3S

鋳鉄製ひしフランジ形ユニット
画像はイメージです、実際の製品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。
画像をタップすると拡大表示されます。

呼び番号

UCFL216D1

製品構成

軸受 UC216D1 軸受の呼び番号
軸受箱 FL216D1 軸受箱の呼び番号

寸法

d 80 mm 軸径
L,L1 180 mm 全体の高さ
J 233 mm 取付ボルト間の距離
N 25 mm
A2 34 mm
A1 22 mm
A 58 mm
A0 83.3 mm
B,B1,B2 82.6 mm 内輪の幅
H 290 mm 全体の長さ
S 33.3 mm

取付ボルトの呼び

G M22 取付ボルトの呼び

基本定格荷重

Cr 72.5 kN 基本動定格荷重
C0r 53 kN 基本静定格荷重

質量

7.4 kg ユニット質量(参考)
CAD
その他の情報
NSK Product Type Bearing Unit
呼び番号 UCFL216D1