UCFH210D1 X AS3S

鋳鉄製変形フランジ形ユニット
画像はイメージです、実際の製品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。
画像をタップすると拡大表示されます。

呼び番号

UCFH210D1

製品構成

軸受 UC210D1 軸受の呼び番号
軸受箱 FH210D1 軸受箱の呼び番号

寸法

d 50 mm 軸径
L,L1 112 mm 全体の高さ
H 68 mm 軸受箱の心高
H3 184 mm
J 58 mm 取付ボルト間の距離
N 12 mm
A2 22 mm
A1 18 mm
A 40 mm
A0 54.6 mm
B,B1,B2 51.6 mm 内輪の幅
H1 46 mm
S 19 mm
L1 86 mm

取付ボルトの呼び

G M10 取付ボルトの呼び

基本定格荷重

Cr 35 kN 基本動定格荷重
C0r 23.2 kN 基本静定格荷重

質量

2.4 kg ユニット質量(参考)
CAD
その他の情報
NSK Product Type Bearing Unit
呼び番号 UCFH210D1