UCFH207D1 X AS3S

鋳鉄製変形フランジ形ユニット
画像はイメージです、実際の製品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。
画像をタップすると拡大表示されます。

呼び番号

UCFH207D1

製品構成

軸受 UC207D1 軸受の呼び番号
軸受箱 FH207D1 軸受箱の呼び番号

寸法

d 35 mm 軸径
L,L1 90 mm 全体の高さ
H 55 mm 軸受箱の心高
H3 144 mm
J 46 mm 取付ボルト間の距離
N 10 mm
A2 19 mm
A1 15 mm
A 34 mm
A0 44.4 mm
B,B1,B2 42.9 mm 内輪の幅
H1 32 mm
S 17.5 mm
L1 70 mm

取付ボルトの呼び

G M8 取付ボルトの呼び

基本定格荷重

Cr 25.7 kN 基本動定格荷重
C0r 15.3 kN 基本静定格荷重

質量

1.3 kg ユニット質量(参考)
CAD
その他の情報
NSK Product Type Bearing Unit
呼び番号 UCFH207D1