UCFE206D1 X AS3S

球状黒鉛鋳鉄製ひしフランジ形ユニット
画像はイメージです、実際の製品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。
画像をタップすると拡大表示されます。

呼び番号

UCFE206D1

製品構成

軸受 UC206D1 軸受の呼び番号
軸受箱 FE206D1 軸受箱の呼び番号

寸法

d 30 mm 軸径
L,L1 73 mm 全体の高さ
J 117 mm 取付ボルト間の距離
N 16 mm
A2 18 mm
A1 10 mm
A 30 mm
A0 40.2 mm
B,B1,B2 38.1 mm 内輪の幅
H 145 mm 全体の長さ
S 15.9 mm

取付ボルトの呼び

G M14 取付ボルトの呼び

基本定格荷重

Cr 19.5 kN 基本動定格荷重
C0r 11.3 kN 基本静定格荷重

質量

0.6 kg ユニット質量(参考)
CAD
その他の情報
NSK Product Type Bearing Unit
呼び番号 UCFE206D1