UCFCX15D1 X AS3S

鋳鉄製印ろう付丸フランジ形ユニット
画像をタップすると拡大表示されます。

呼び番号

UCFCX15D1

製品構成

軸受 UCX15D1 軸受の呼び番号
軸受箱 FCX15D1 軸受箱の呼び番号

寸法

d 75 mm 軸径
L,H 222 mm 全体の長さ
H3 164 mm
J 190 mm 取付ボルトのピッチ径
J1 134.4 mm
N 19 mm
A3 22 mm
A2 12 mm
A1 35 mm
A 57 mm
A0 83.3 mm
B,B1,B2 82.6 mm 内輪の幅
S 33.3 mm

取付ボルトの呼び

G M16 取付ボルトの呼び

基本定格荷重

Cr 72.5 kN 基本動定格荷重
C0r 53 kN 基本静定格荷重

質量

8 kg ユニット質量(参考)
CAD
その他の情報
NSK Product Type Bearing Unit
呼び番号 UCFCX15D1