UCFCX10D1 X AS3S

鋳鉄製印ろう付丸フランジ形ユニット
画像をタップすると拡大表示されます。

呼び番号

UCFCX10D1

製品構成

軸受 UCX10D1 軸受の呼び番号
軸受箱 FCX10D1 軸受箱の呼び番号

寸法

d 50 mm 軸径
L,H 162 mm 全体の長さ
H3 118 mm
J 136 mm 取付ボルトのピッチ径
J1 96.2 mm
N 14 mm
A3 16 mm
A2 7 mm
A1 25 mm
A 41 mm
A0 56.4 mm
B,B1,B2 55.6 mm 内輪の幅
S 22.2 mm

取付ボルトの呼び

G M12 取付ボルトの呼び

基本定格荷重

Cr 43.5 kN 基本動定格荷重
C0r 29.2 kN 基本静定格荷重

質量

3.1 kg ユニット質量(参考)
CAD
その他の情報
NSK Product Type Bearing Unit
呼び番号 UCFCX10D1