UCFCX09D1 X AS3S

鋳鉄製印ろう付丸フランジ形ユニット
画像をタップすると拡大表示されます。

呼び番号

UCFCX09D1

製品構成

軸受 UCX09D1 軸受の呼び番号
軸受箱 FCX09D1 軸受箱の呼び番号

寸法

d 45 mm 軸径
L,H 155 mm 全体の長さ
H3 108 mm
J 130 mm 取付ボルトのピッチ径
J1 91.9 mm
N 14 mm
A3 12 mm
A2 8 mm
A1 25 mm
A 37 mm
A0 52.6 mm
B,B1,B2 51.6 mm 内輪の幅
S 19 mm

取付ボルトの呼び

G M12 取付ボルトの呼び

基本定格荷重

Cr 35 kN 基本動定格荷重
C0r 23.2 kN 基本静定格荷重

質量

2.6 kg ユニット質量(参考)
CAD
その他の情報
NSK Product Type Bearing Unit
呼び番号 UCFCX09D1