UCFCX08D1 X AS3S

鋳鉄製印ろう付丸フランジ形ユニット
画像をタップすると拡大表示されます。

呼び番号

UCFCX08D1

製品構成

軸受 UCX08D1 軸受の呼び番号
軸受箱 FCX08D1 軸受箱の呼び番号

寸法

d 40 mm 軸径
L,H 133 mm 全体の長さ
H3 92 mm
J 111 mm 取付ボルトのピッチ径
J1 78.5 mm
N 12 mm
A3 11 mm
A2 9 mm
A1 26 mm
A 37 mm
A0 50.2 mm
B,B1,B2 49.2 mm 内輪の幅
S 19 mm

取付ボルトの呼び

G M10 取付ボルトの呼び

基本定格荷重

Cr 32.5 kN 基本動定格荷重
C0r 20.4 kN 基本静定格荷重

質量

2 kg ユニット質量(参考)
CAD
その他の情報
NSK Product Type Bearing Unit
呼び番号 UCFCX08D1