UCFC215D1 X AS3S

鋳鉄製印ろう付丸フランジ形ユニット
画像をタップすると拡大表示されます。

呼び番号

UCFC215D1

製品構成

軸受 UC215D1 軸受の呼び番号
軸受箱 FC215D1 軸受箱の呼び番号

寸法

d 75 mm 軸径
L,H 220 mm 全体の長さ
H3 160 mm
J 184 mm 取付ボルトのピッチ径
J1 130.1 mm
N 19 mm
A3 16 mm
A2 18 mm
A1 40 mm
A 56 mm
A0 78.5 mm
B,B1,B2 77.8 mm 内輪の幅
S 33.3 mm

取付ボルトの呼び

G M16 取付ボルトの呼び

基本定格荷重

Cr 66 kN 基本動定格荷重
C0r 49.5 kN 基本静定格荷重

質量

7.4 kg ユニット質量(参考)
CAD
その他の情報
NSK Product Type Bearing Unit
呼び番号 UCFC215D1