UCFC206D1 X AS3S

鋳鉄製印ろう付丸フランジ形ユニット
画像をタップすると拡大表示されます。

呼び番号

UCFC206D1

製品構成

軸受 UC206D1 軸受の呼び番号
軸受箱 FC206D1 軸受箱の呼び番号

寸法

d 30 mm 軸径
L,H 125 mm 全体の長さ
H3 80 mm
J 100 mm 取付ボルトのピッチ径
J1 70.7 mm
N 12 mm
A3 8 mm
A2 10 mm
A1 23 mm
A 31 mm
A0 40.2 mm
B,B1,B2 38.1 mm 内輪の幅
S 15.9 mm

取付ボルトの呼び

G M10 取付ボルトの呼び

基本定格荷重

Cr 19.5 kN 基本動定格荷重
C0r 11.3 kN 基本静定格荷重

質量

1.3 kg ユニット質量(参考)
CAD
その他の情報
NSK Product Type Bearing Unit
呼び番号 UCFC206D1