UCFC205D1 X AS3S

鋳鉄製印ろう付丸フランジ形ユニット
画像をタップすると拡大表示されます。

呼び番号

UCFC205D1

製品構成

軸受 UC205D1 軸受の呼び番号
軸受箱 FC205D1 軸受箱の呼び番号

寸法

d 25 mm 軸径
L,H 115 mm 全体の長さ
H3 70 mm
J 90 mm 取付ボルトのピッチ径
J1 63.6 mm
N 12 mm
A3 6 mm
A2 10 mm
A1 21 mm
A 27 mm
A0 35.8 mm
B,B1,B2 34.1 mm 内輪の幅
S 14.3 mm

取付ボルトの呼び

G M10 取付ボルトの呼び

基本定格荷重

Cr 14 kN 基本動定格荷重
C0r 7.85 kN 基本静定格荷重

質量

1 kg ユニット質量(参考)
CAD
その他の情報
NSK Product Type Bearing Unit
呼び番号 UCFC205D1