F-UCFM210D0/LP99 X GVS

ステンレス製ひしフランジ形ユニット
画像はイメージです、実際の製品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。
画像をタップすると拡大表示されます。

呼び番号

F-UCFM210/LP99

製品構成

軸受 F-UC210D1/LP99 軸受の呼び番号
軸受箱 FM210 軸受箱の呼び番号

寸法

d 50 mm 軸径
L,L1 115 mm 全体の高さ
H 189 mm 軸受箱の心高
J 157 mm 取付ボルト間の距離
N 19 mm
A2 22 mm
A1 13 mm
A 37 mm
A0 54.6 mm
B,B1,B2 51.6 mm 内輪の幅
S 19 mm

取付ボルトの呼び

G M16 取付ボルトの呼び

基本定格荷重

Cr 27 kN 基本動定格荷重
C0r 23.2 kN 基本静定格荷重

質量

2.2 kg ユニット質量(参考)
CAD
その他の情報
NSK Product Type Bearing Unit
呼び番号 F-UCFM210/LP99