F-UCFM209D0/LP99 X GVS

ステンレス製ひしフランジ形ユニット
画像はイメージです、実際の製品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。
画像をタップすると拡大表示されます。

呼び番号

F-UCFM209/LP99

製品構成

軸受 F-UC209D1/LP99 軸受の呼び番号
軸受箱 FM209 軸受箱の呼び番号

寸法

d 45 mm 軸径
L,L1 108 mm 全体の高さ
H 180 mm 軸受箱の心高
J 148 mm 取付ボルト間の距離
N 19 mm
A2 22 mm
A1 13 mm
A 36 mm
A0 52.2 mm
B,B1,B2 49.2 mm 内輪の幅
S 19 mm

取付ボルトの呼び

G M16 取付ボルトの呼び

基本定格荷重

Cr 25.2 kN 基本動定格荷重
C0r 20.4 kN 基本静定格荷重

質量

1.9 kg ユニット質量(参考)
CAD
その他の情報
NSK Product Type Bearing Unit
呼び番号 F-UCFM209/LP99