F-UCFM205D0/LP99 X GVS

ステンレス製ひしフランジ形ユニット
画像はイメージです、実際の製品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。
画像をタップすると拡大表示されます。

呼び番号

F-UCFM205/LP99

製品構成

軸受 F-UC205D1/LP99 軸受の呼び番号
軸受箱 FM205 軸受箱の呼び番号

寸法

d 25 mm 軸径
L,L1 68 mm 全体の高さ
H 127 mm 軸受箱の心高
J 99 mm 取付ボルト間の距離
N 16 mm
A2 16 mm
A1 10 mm
A 26.5 mm
A0 35.8 mm
B,B1,B2 34.1 mm 内輪の幅
S 14.3 mm

取付ボルトの呼び

G M10 取付ボルトの呼び

基本定格荷重

Cr 10.8 kN 基本動定格荷重
C0r 7.85 kN 基本静定格荷重

質量

0.6 kg ユニット質量(参考)
CAD
その他の情報
NSK Product Type Bearing Unit
呼び番号 F-UCFM205/LP99