CM-UKFL328D1 X AS3S

鋳鉄製ひしフランジ形ユニット
画像はイメージです、実際の製品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。
画像をタップすると拡大表示されます。

呼び番号

CM-UKFL328D1

製品構成

軸受 UK328D1 軸受の呼び番号
軸受箱 FL328D1 軸受箱の呼び番号

関連製品

Adapter sleeve H2328 アダプタスリーブ

寸法

d 125 mm 軸径
L,L1 410 mm 全体の高さ
J 500 mm 取付ボルト間の距離
N 51 mm
A2 75 mm
A1 60 mm
A5 192 mm
B,B1,B2 131 mm 内輪の幅
t 6 mm
H 600 mm 全体の長さ
L2 200 mm

取付ボルトの呼び

G M45 取付ボルトの呼び

基本定格荷重

Cr 253 kN 基本動定格荷重
C0r 246 kN 基本静定格荷重

質量

90 kg ユニット質量(参考)
CAD
その他の情報
NSK Product Type Bearing Unit
呼び番号 CM-UKFL328D1