CM-UKFL320D1 X AS3S

鋳鉄製ひしフランジ形ユニット
画像はイメージです、実際の製品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。
画像をタップすると拡大表示されます。

呼び番号

CM-UKFL320D1

製品構成

軸受 UK320D1 軸受の呼び番号
軸受箱 FL320D1 軸受箱の呼び番号

関連製品

Adapter sleeve H2320X アダプタスリーブ

寸法

d 90 mm 軸径
L,L1 280 mm 全体の高さ
J 360 mm 取付ボルト間の距離
N 44 mm
A2 59 mm
A1 40 mm
A5 154 mm
B,B1,B2 97 mm 内輪の幅
t 5 mm
H 440 mm 全体の長さ
L2 135 mm

取付ボルトの呼び

G M39 取付ボルトの呼び

基本定格荷重

Cr 173 kN 基本動定格荷重
C0r 141 kN 基本静定格荷重

質量

32 kg ユニット質量(参考)
CAD
その他の情報
NSK Product Type Bearing Unit
呼び番号 CM-UKFL320D1