CM-UKFL308D1 X AS3S

鋳鉄製ひしフランジ形ユニット
画像はイメージです、実際の製品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。
画像をタップすると拡大表示されます。

呼び番号

CM-UKFL308D1

製品構成

軸受 UK308D1 軸受の呼び番号
軸受箱 FL308D1 軸受箱の呼び番号

関連製品

Adapter sleeve H2308X アダプタスリーブ

寸法

d 35 mm 軸径
L,L1 122 mm 全体の高さ
J 158 mm 取付ボルト間の距離
N 23 mm
A2 23 mm
A1 17 mm
A5 76 mm
B,B1,B2 46 mm 内輪の幅
t 3 mm
H 200 mm 全体の長さ
L2 56 mm

取付ボルトの呼び

G M20 取付ボルトの呼び

基本定格荷重

Cr 40.5 kN 基本動定格荷重
C0r 24 kN 基本静定格荷重

質量

3 kg ユニット質量(参考)
CAD
その他の情報
NSK Product Type Bearing Unit
呼び番号 CM-UKFL308D1