The store will not work correctly when cookies are disabled.
|
|
|
画像をタップすると拡大表示されます。 |
呼び番号
製品構成
|
軸受
|
UK218D1
|
|
軸受の呼び番号 |
|
軸受箱
|
FL218D1 |
|
軸受箱の呼び番号 |
関連製品
|
Adapter sleeve
|
H2318X
|
|
アダプタスリーブ |
寸法
|
d
|
80 |
mm |
軸径 |
|
L,L1
|
205 |
mm |
全体の高さ |
|
J
|
265 |
mm |
取付ボルト間の距離 |
|
N
|
25 |
mm |
|
|
A2
|
40 |
mm |
|
|
A1
|
24 |
mm |
|
|
A5
|
122 |
mm |
|
|
B,B1,B2
|
86 |
mm |
内輪の幅 |
|
F
|
102 |
mm |
|
|
t
|
5 |
mm |
|
|
H
|
320 |
mm |
全体の長さ |
|
L2
|
102.5 |
mm |
|
取付ボルトの呼び
基本定格荷重
|
Cr
|
96 |
kN |
基本動定格荷重 |
|
C0r
|
71.5 |
kN |
基本静定格荷重 |
質量
|
その他の情報
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| 呼び番号 |
CM-UKFL218D1 |