CM-UCFLX09D1 X AS3S

鋳鉄製ひしフランジ形ユニット
画像はイメージです、実際の製品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。
画像をタップすると拡大表示されます。

呼び番号

CM-UCFLX09D1

製品構成

軸受 UCX09D1 軸受の呼び番号
軸受箱 FLX09D1 軸受箱の呼び番号

寸法

d 45 mm 軸径
L,L1 119.5 mm 全体の高さ
J 157 mm 取付ボルト間の距離
N 16 mm
A2 23 mm
A1 16 mm
A5 73 mm
B,B1,B2 51.6 mm 内輪の幅
t 3 mm
H 189 mm 全体の長さ
L2 58 mm
S 19 mm

取付ボルトの呼び

G M14 取付ボルトの呼び

基本定格荷重

Cr 35 kN 基本動定格荷重
C0r 23.2 kN 基本静定格荷重

質量

2.7 kg ユニット質量(参考)
CAD
その他の情報
NSK Product Type Bearing Unit
呼び番号 CM-UCFLX09D1