CM-UCFL322D1 X AS3S

鋳鉄製ひしフランジ形ユニット
画像はイメージです、実際の製品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。
画像をタップすると拡大表示されます。

呼び番号

CM-UCFL322D1

製品構成

軸受 UC322D1 軸受の呼び番号
軸受箱 FL322D1 軸受箱の呼び番号

寸法

d 110 mm 軸径
L,L1 315 mm 全体の高さ
J 390 mm 取付ボルト間の距離
N 44 mm
A2 60 mm
A1 42 mm
A5 160 mm
B,B1,B2 117 mm 内輪の幅
t 5 mm
H 470 mm 全体の長さ
L2 150 mm
S 46 mm

取付ボルトの呼び

G M39 取付ボルトの呼び

基本定格荷重

Cr 205 kN 基本動定格荷重
C0r 179 kN 基本静定格荷重

質量

39 kg ユニット質量(参考)
CAD
その他の情報
NSK Product Type Bearing Unit
呼び番号 CM-UCFL322D1