CM-UCFL314D1 X AS3S

鋳鉄製ひしフランジ形ユニット
画像はイメージです、実際の製品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。
画像をタップすると拡大表示されます。

呼び番号

CM-UCFL314D1

製品構成

軸受 UC314D1 軸受の呼び番号
軸受箱 FL314D1 軸受箱の呼び番号

寸法

d 70 mm 軸径
L,L1 198 mm 全体の高さ
J 250 mm 取付ボルト間の距離
N 35 mm
A2 36 mm
A1 28 mm
A5 106 mm
B,B1,B2 78 mm 内輪の幅
t 4 mm
H 315 mm 全体の長さ
L2 92.5 mm
S 33 mm

取付ボルトの呼び

G M30 取付ボルトの呼び

基本定格荷重

Cr 104 kN 基本動定格荷重
C0r 68 kN 基本静定格荷重

質量

11 kg ユニット質量(参考)
CAD
その他の情報
NSK Product Type Bearing Unit
呼び番号 CM-UCFL314D1