CM-UCFL306D1 X AS3S

鋳鉄製ひしフランジ形ユニット
画像はイメージです、実際の製品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。
画像をタップすると拡大表示されます。

呼び番号

CM-UCFL306D1

製品構成

軸受 UC306D1 軸受の呼び番号
軸受箱 FL306D1 軸受箱の呼び番号

寸法

d 30 mm 軸径
L,L1 101 mm 全体の高さ
J 134 mm 取付ボルト間の距離
N 23 mm
A2 18 mm
A1 15 mm
A5 60 mm
B,B1,B2 43 mm 内輪の幅
t 2 mm
H 180 mm 全体の長さ
L2 45 mm
S 17 mm

取付ボルトの呼び

G M20 取付ボルトの呼び

基本定格荷重

Cr 26.7 kN 基本動定格荷重
C0r 15 kN 基本静定格荷重

質量

1.7 kg ユニット質量(参考)
CAD
その他の情報
NSK Product Type Bearing Unit
呼び番号 CM-UCFL306D1