C-UKFL318D1 X AS3S

鋳鉄製ひしフランジ形ユニット
画像はイメージです、実際の製品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。
画像をタップすると拡大表示されます。

呼び番号

C-UKFL318D1

製品構成

軸受 UK318D1 軸受の呼び番号
軸受箱 FL318D1 軸受箱の呼び番号

関連製品

Adapter sleeve H2318X アダプタスリーブ

寸法

d 80 mm 軸径
L,L1 247 mm 全体の高さ
J 315 mm 取付ボルト間の距離
N 38 mm
A2 44 mm
A1 36 mm
A5 129 mm
B,B1,B2 86 mm 内輪の幅
t 5 mm
H 385 mm 全体の長さ
L2 117.5 mm

取付ボルトの呼び

G M33 取付ボルトの呼び

基本定格荷重

Cr 143 kN 基本動定格荷重
C0r 107 kN 基本静定格荷重

質量

22 kg ユニット質量(参考)
CAD
その他の情報
NSK Product Type Bearing Unit
呼び番号 C-UKFL318D1