C-UKFL311D1 X AS3S

鋳鉄製ひしフランジ形ユニット
画像はイメージです、実際の製品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。
画像をタップすると拡大表示されます。

呼び番号

C-UKFL311D1

製品構成

軸受 UK311D1 軸受の呼び番号
軸受箱 FL311D1 軸受箱の呼び番号

関連製品

Adapter sleeve H2311X アダプタスリーブ

寸法

d 50 mm 軸径
L,L1 162 mm 全体の高さ
J 198 mm 取付ボルト間の距離
N 30 mm
A2 30 mm
A1 20 mm
A5 92 mm
B,B1,B2 59 mm 内輪の幅
t 4 mm
H 250 mm 全体の長さ
L2 75 mm

取付ボルトの呼び

G M22 取付ボルトの呼び

基本定格荷重

Cr 71.5 kN 基本動定格荷重
C0r 45 kN 基本静定格荷重

質量

6 kg ユニット質量(参考)
CAD
その他の情報
NSK Product Type Bearing Unit
呼び番号 C-UKFL311D1