C-UKFL306D1 X AS3S

鋳鉄製ひしフランジ形ユニット
画像はイメージです、実際の製品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。
画像をタップすると拡大表示されます。

呼び番号

C-UKFL306D1

製品構成

軸受 UK306D1 軸受の呼び番号
軸受箱 FL306D1 軸受箱の呼び番号

関連製品

Adapter sleeve H2306X アダプタスリーブ

寸法

d 25 mm 軸径
L,L1 101 mm 全体の高さ
J 134 mm 取付ボルト間の距離
N 18 mm
A2 18 mm
A1 15 mm
A5 60 mm
B,B1,B2 38 mm 内輪の幅
t 2 mm
H 180 mm 全体の長さ
L2 45 mm

取付ボルトの呼び

G M20 取付ボルトの呼び

基本定格荷重

Cr 26.7 kN 基本動定格荷重
C0r 15 kN 基本静定格荷重

質量

1.8 kg ユニット質量(参考)
CAD
その他の情報
NSK Product Type Bearing Unit
呼び番号 C-UKFL306D1