C-UKFL218D1 X AS3S

鋳鉄製ひしフランジ形ユニット
画像はイメージです、実際の製品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。
画像をタップすると拡大表示されます。

呼び番号

C-UKFL218D1

製品構成

軸受 UK218D1 軸受の呼び番号
軸受箱 FL218D1 軸受箱の呼び番号

関連製品

Adapter sleeve H2318X アダプタスリーブ

寸法

d 80 mm 軸径
L,L1 205 mm 全体の高さ
J 265 mm 取付ボルト間の距離
N 25 mm
A2 40 mm
A1 24 mm
A5 122 mm
B,B1,B2 86 mm 内輪の幅
F 102 mm
t 5 mm
H 320 mm 全体の長さ
L2 102.5 mm

取付ボルトの呼び

G M22 取付ボルトの呼び

基本定格荷重

Cr 96 kN 基本動定格荷重
C0r 71.5 kN 基本静定格荷重

質量

13 kg ユニット質量(参考)
CAD
その他の情報
NSK Product Type Bearing Unit
呼び番号 C-UKFL218D1