C-UCFL309D1 X AS3S

鋳鉄製ひしフランジ形ユニット
画像はイメージです、実際の製品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。
画像をタップすると拡大表示されます。

呼び番号

C-UCFL309D1

製品構成

軸受 UC309D1 軸受の呼び番号
軸受箱 FL309D1 軸受箱の呼び番号

寸法

d 45 mm 軸径
L,L1 135 mm 全体の高さ
J 177 mm 取付ボルト間の距離
N 25 mm
A2 25 mm
A1 18 mm
A5 80 mm
B,B1,B2 57 mm 内輪の幅
t 3 mm
H 230 mm 全体の長さ
L2 62.5 mm
S 22 mm

取付ボルトの呼び

G M22 取付ボルトの呼び

基本定格荷重

Cr 53 kN 基本動定格荷重
C0r 32 kN 基本静定格荷重

質量

3.8 kg ユニット質量(参考)
CAD
その他の情報
NSK Product Type Bearing Unit
呼び番号 C-UCFL309D1