C-UCFL212D1 X AS3S

鋳鉄製ひしフランジ形ユニット
画像はイメージです、実際の製品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。
画像をタップすると拡大表示されます。

呼び番号

C-UCFL212D1

製品構成

軸受 UC212D1 軸受の呼び番号
軸受箱 FL212D1 軸受箱の呼び番号

寸法

d 60 mm 軸径
L,L1 144 mm 全体の高さ
J 202 mm 取付ボルト間の距離
N 23 mm
A2 29 mm
A1 18 mm
A5 86 mm
B,B1,B2 65.1 mm 内輪の幅
t 4 mm
H 250 mm 全体の長さ
L2 70 mm
S 25.4 mm

取付ボルトの呼び

G M20 取付ボルトの呼び

基本定格荷重

Cr 52.5 kN 基本動定格荷重
C0r 36 kN 基本静定格荷重

質量

4.6 kg ユニット質量(参考)
CAD
その他の情報
NSK Product Type Bearing Unit
呼び番号 C-UCFL212D1