C-UCFL210D1 X AS3S

鋳鉄製ひしフランジ形ユニット
画像はイメージです、実際の製品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。
画像をタップすると拡大表示されます。

呼び番号

C-UCFL210D1

製品構成

軸受 UC210D1 軸受の呼び番号
軸受箱 FL210D1 軸受箱の呼び番号

寸法

d 50 mm 軸径
L,L1 120 mm 全体の高さ
J 157 mm 取付ボルト間の距離
N 19 mm
A2 22 mm
A1 16 mm
A5 72 mm
B,B1,B2 51.6 mm 内輪の幅
t 3 mm
H 197 mm 全体の長さ
L2 57.5 mm
S 19 mm

取付ボルトの呼び

G M16 取付ボルトの呼び

基本定格荷重

Cr 35 kN 基本動定格荷重
C0r 23.2 kN 基本静定格荷重

質量

2.7 kg ユニット質量(参考)
CAD
その他の情報
NSK Product Type Bearing Unit
呼び番号 C-UCFL210D1