C-UCFL201D1 X AS3S

鋳鉄製ひしフランジ形ユニット
画像はイメージです、実際の製品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。
画像をタップすると拡大表示されます。

呼び番号

C-UCFL201D1

製品構成

軸受 UC201D1 軸受の呼び番号
軸受箱 FL204D1 軸受箱の呼び番号

寸法

d 12 mm 軸径
L,L1 67 mm 全体の高さ
J 90 mm 取付ボルト間の距離
N 12 mm
A2 15 mm
A1 11 mm
A5 46 mm
B,B1,B2 31 mm 内輪の幅
t 2 mm
H 113 mm 全体の長さ
L2 30 mm
S 12.7 mm

取付ボルトの呼び

G M10 取付ボルトの呼び

基本定格荷重

Cr 12.8 kN 基本動定格荷重
C0r 6.65 kN 基本静定格荷重

質量

0.6 kg ユニット質量(参考)
CAD
その他の情報
NSK Product Type Bearing Unit
呼び番号 C-UCFL201D1