ASPFL207 X AS3S

鋼板製ひしフランジ形ユニット
画像はイメージです、実際の製品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。
画像をタップすると拡大表示されます。

呼び番号

ASPFL207

製品構成

軸受 AS207 軸受の呼び番号
軸受箱 PFL207 軸受箱の呼び番号

寸法

d 35 mm 軸径
L,L1 94 mm 全体の高さ
H 122 mm 軸受箱の心高
J 100 mm 取付ボルト間の距離
N 11 mm
A1 5.2 mm
A 20 mm
B,B1,B2 34 mm 内輪の幅
H1 81 mm
S 8.5 mm

取付ボルトの呼び

G M10 取付ボルトの呼び

Permissible housing load

CR 6 kN 許容荷重 下向き

基本定格荷重

Cr 25.7 kN 基本動定格荷重
C0r 15.3 kN 基本静定格荷重

質量

0.6 kg ユニット質量(参考)
CAD
その他の情報
NSK Product Type Bearing Unit
呼び番号 ASPFL207