ASPFL205 X AS3S

鋼板製ひしフランジ形ユニット
画像はイメージです、実際の製品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。
画像をタップすると拡大表示されます。

呼び番号

ASPFL205

製品構成

軸受 AS205 軸受の呼び番号
軸受箱 PFL205 軸受箱の呼び番号

寸法

d 25 mm 軸径
L,L1 71 mm 全体の高さ
H 95 mm 軸受箱の心高
J 76 mm 取付ボルト間の距離
N 9 mm
A1 4 mm
A 18 mm
B,B1,B2 27 mm 内輪の幅
H1 60 mm
S 7.5 mm

取付ボルトの呼び

G M 8 取付ボルトの呼び

Permissible housing load

CR 4 kN 許容荷重 下向き

基本定格荷重

Cr 14 kN 基本動定格荷重
C0r 7.85 kN 基本静定格荷重

質量

0.3 kg ユニット質量(参考)
CAD
その他の情報
NSK Product Type Bearing Unit
呼び番号 ASPFL205