ASPFL203 X AS3S

鋼板製ひしフランジ形ユニット
画像はイメージです、実際の製品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。
画像をタップすると拡大表示されます。

呼び番号

ASPFL203

製品構成

軸受 AS203 軸受の呼び番号
軸受箱 PFL203 軸受箱の呼び番号

寸法

d 17 mm 軸径
L,L1 59 mm 全体の高さ
H 81 mm 軸受箱の心高
J 63.5 mm 取付ボルト間の距離
N 7.1 mm
A1 4 mm
A 14 mm
B,B1,B2 22 mm 内輪の幅
H1 49 mm
S 6 mm

取付ボルトの呼び

G M 6 取付ボルトの呼び

Permissible housing load

CR 2.7 kN 許容荷重 下向き

基本定格荷重

Cr 9.6 kN 基本動定格荷重
C0r 4.6 kN 基本静定格荷重

質量

0.2 kg ユニット質量(参考)
CAD
その他の情報
NSK Product Type Bearing Unit
呼び番号 ASPFL203