ASFB203 X AS3S

軽量鋳鉄製ひしフランジ形ユニット
画像はイメージです、実際の製品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。
画像をタップすると拡大表示されます。

呼び番号

ASFB203

製品構成

軸受 AS203 軸受の呼び番号
軸受箱 FB201 軸受箱の呼び番号

寸法

d 17 mm 軸径
L,L1 56 mm 全体の高さ
J 63.5 mm 取付ボルト間の距離
N 7 mm
A2 9.5 mm
A1 9.5 mm
A 18 mm
A0 25.5 mm
B,B1,B2 22 mm 内輪の幅
H 81 mm 全体の長さ
S 6 mm

取付ボルトの呼び

G M6 取付ボルトの呼び

基本定格荷重

Cr 9.6 kN 基本動定格荷重
C0r 4.6 kN 基本静定格荷重

質量

0.2 kg ユニット質量(参考)
CAD
その他の情報
NSK Product Type Bearing Unit
呼び番号 ASFB203