AELFB207W3 X AS3S

軽量鋳鉄製ひしフランジ形ユニット
画像はイメージです、実際の製品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。
画像をタップすると拡大表示されます。

呼び番号

AELFB207

製品構成

軸受 AEL207 軸受の呼び番号
軸受箱 FB207 軸受箱の呼び番号

寸法

d 35 mm 軸径
L,L1 89 mm 全体の高さ
J 100 mm 取付ボルト間の距離
N 12 mm
A2 11 mm
A1 13 mm
A 24 mm
A0 40.4 mm
B,B1,B2 38.9 mm 内輪の幅
H 122 mm 全体の長さ
S 9.5 mm

取付ボルトの呼び

G M10 取付ボルトの呼び

基本定格荷重

Cr 25.7 kN 基本動定格荷重
C0r 15.3 kN 基本静定格荷重

質量

0.9 kg ユニット質量(参考)
CAD
その他の情報
NSK Product Type Bearing Unit
呼び番号 AELFB207