AELFB204W3 X AS3S

軽量鋳鉄製ひしフランジ形ユニット
画像はイメージです、実際の製品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。
画像をタップすると拡大表示されます。

呼び番号

AELFB204

製品構成

軸受 AEL204 軸受の呼び番号
軸受箱 FB204 軸受箱の呼び番号

寸法

d 20 mm 軸径
L,L1 61 mm 全体の高さ
J 71.5 mm 取付ボルト間の距離
N 10 mm
A2 11 mm
A1 11 mm
A 20 mm
A0 34.5 mm
B,B1,B2 31 mm 内輪の幅
H 90 mm 全体の長さ
S 7.5 mm

取付ボルトの呼び

G M8 取付ボルトの呼び

基本定格荷重

Cr 12.8 kN 基本動定格荷重
C0r 6.65 kN 基本静定格荷重

質量

0.4 kg ユニット質量(参考)
CAD
その他の情報
NSK Product Type Bearing Unit
呼び番号 AELFB204