JavaScriptがお使いのブラウザで無効になっているようです。" 我々のサイトを最善の状態でみるために、ブラウザのjavascriptをオンにしてください
Global
Asia
ASEAN and Oceania
Americas
Europe
Middle East
Africa
家電製品、自動車、飛行機、そして産業機械や宇宙ステーションなど、世界中で使われている機械の多くは"ベアリング"で支えられています。軸受の選定サポートツールで、お客様のご使用条件に応じた製品を選定いただけます。
精密転がり軸受は、特殊な材料と高精度加工により、ワンランク上の性能を提供します。そして、長寿命化、高速化、および加工精度の向上など、様々なメリットが得られます。
玉軸受ユニットは、軸受、軸受箱及び密封装置などをコンパクトにまとめ、機械の主要部分を構成するユニットとして標準化し、汎用性を高めた使いやすい製品です。
アダプタ、ナット、座金などの付属品を使用することによって、テーパ穴軸受を簡単に軸に配置・固定することができます。
NSK互換品検索ツールは、NSK製品以外の製品呼び番号をNSK製品の呼び番号へ置換えることができるツールです。
工作機械主軸用軸受の使用環境・条件を入力・選択していくことで 軸受の解析結果レポートを作成することができるツールです。
ランダムマッチング(並級/精密級)のNSKリニアガイド の自由設計が行えます。設計された仕様品の名番、仕様書、仕様図(PDF)及びCADデータを提供します。
NSK標準ボールねじの自由設計が行えます。設計された仕様品の名番(呼び番号)、仕様書、仕様図(PDF)を提供します。
ボールねじ、NSKリニアガイド、モノキャリアの選定ツールをお使いいただけます。
最新の軸受標準価格を呼び番号ごとに確認することができます。
最新の精機製品標準価格を呼び番号ごとに確認することができます。
Please logout and contact Admin to continue.